1° concorso italiano

per cuscinetti in tecnopolimero
  Concorso
  Termini di
       partecipazione
  Premi
  Criteri
  Giuria
  Regole ufficiali
  Redazionali
 
manus Germania
manus Stati Uniti 2004
manus Inghilterra e Irlanda 2004

manus
c/o igus srl
Via delle Rovedine, 4
I-23899 Robbiate (Lecco)

Tel. +39-039-5906-1
Fax +39-039-5906-222
e-mail: manus@igus.it

1° concorso italiano per cuscinetti in tecnopolimero

91 applicazioni coraggiose e creative con i cuscinetti in materiale plastico si sono iscritte al 1° concorso italiano per cuscinetti in tecnopolimero manus, un ringraziamento a tutti i partecipanti al concorso!

Il 16 Febbraio 2006 si è svolta la cerimonia di premiazione durante la fiera Ipack Ima (14/18 Febbraio 2006) con apposito evento presso il "Centro Congressi" del nuovo quartiere fieristico di Milano.

Cerimonia di premiazione

Cerimonia di premiazione del 1° concorso italiano per cuscinetti in tecnopolimero. Da sinistra: Matteo Zaniboni (igus) – Gianluca Sita (IMA spa) – Carlo Viganò (Angelo Cremona Spa) – Dante Bolzani (Feon srl) – Sergio Villa (igus) – Giulio Ferrante (igus - Giuria) – Paolo Bertola (Giuria)

 Maggiori informazioni


I vincitori del 1° concorso italiano per cuscinetti in tecnopolimero

manus® d'oro

Sistema di pallettizzazione universale
"Con i prodotti igus è stato raggiunto l'obiettivo di realizzare una testa di presa che avesse caratteristiche di leggerezza, che rispondesse a condizioni di velocità decisamente superiori alle esistenti e in grado di rispondere alle varie esigenze di formato pallets."
 
Dante Bolzani
Feon Srl COLORNO -PR-


manus® d'argento

Essiccatoi per tranciato e per sfogliato di legno
"Con le bussole in tecnopolimero si assicura una durata elevata, una drastica riduzione dei costi della macchina e una assenza di manutenzione in un ambiente dove l'acidità del contenuto in tannino arriva a pH 3,8 con una temperatura di esercizio attorno ai 150°C"
 
Viganò Carlo
Angelo Cremona S.p.A. MONZA -MI-


manus® di bronzo

Macchina astucciatrice per il settore farmaceutico
Linee complete per il packaging farmaceutico
"La macchina astucciatrice, che ha il compito di confezionare blister contenenti medicinali , si trova ad operare in un ambiente in cui gli utilizzatori sono particolarmente attenti alla pulizia . Con le lamine igus abbiamo potuto realizzare una soluzione silenziosa, pulita e veloce"
 
Gianluca Sita
IMA Spa OZZANO EMILIA -BO-


   "igus", "Chainflex", "Easy Chain", "E-Chain", "E-Chain System", "E-Ketten", "E-KettenSysteme", "Energy Chain", "Energy Chain Systems", "Flizz", "manus", "ReadyChain", "Triflex", "TwisterChain", "DryLin", "iglidur", "igubal" e "Polysorb" sono marchi registrati nella Repubblica Federale Tedesca e dove richiesto anche a livello internazionale.