1° concorso italiano

per cuscinetti in tecnopolimero
  Concorso
  Termini di
       partecipazione
  Premi
  Criteri
  Giuria
  Regole ufficiali
  Redazionali
 
manus® Germania
manus® Stati Uniti 2004
manus® Inghilterra e Irlanda 2004
 

manus®
c/o igus S.r.l.
Via delle Rovedine, 4
I-23899 Robbiate (Lecco)

Tel. +39-(0)39-5906-1
Fax +39-(0)39-5906-222
e-mail: manus@igus.it

Regole ufficiali

1. NON E' NECESSARIO ALCUN ACQUISTO. Nota: tutti i riferimenti allo Sponsor nei seguenti termini e condizioni si riferiscono esclusivamente alla igus srl : Domande sono accettate via posta, fax o email. Le richieste devono contenere quanto segue:

  • 1 x Modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte e sottoscritto
  • 1 x Descrizione sommaria dell'applicazione
  • 1 x Descrizione del problema
  • 1 x Fotografia o un disegno dell'applicazione
  • 1 x Descrizione dettagliata della soluzione
  • 1 x Una descrizione del tipo del cuscinetto impiegato (con il nome di cuscinetto)
  • 1 x Una prova dell'esecuzione

Le domande inviate elettronicamente devono avere allegato la fotografia o il disegno su file. Le richieste di partecipazione al concorso corredate di tutto quanto sopra indicato devono pervenire presso la sede della igus in Calco via Garibaldi non più tardi delle ore 12,00 del giorno 30/09/2005.
Non occorre effettuare nessun acquisto per partecipare e vincere.
Gli organizzatori del concorso e lo Sponsor non si assumono responsabilità per ritardi, materiale perso e/o danneggiato. La domanda inviata da terzi non verrà accettata, ma deve essere fatta dal richiedente specifico. E' possibile una sola partecipazione a persona. L'uso degli scritti automatizzati del calcolatore o di altre tecniche di programmazione sono rigorosamente proibiti.

2. Eleggibilità: Il concorso è riservato alle persone residenti in Italia che abbiano compiuto la maggiore età all' atto della sottoscrizione del modulo di iscrizione e che hanno residenza in Italia nonché ad aziende aventi sede legale e/o operativa in Italia. Questo concorso è regolato in ogni suo aspetto dalla legge italiana. I dipendenti e loro familiari e parenti in linea retta o collaterale, le filiali, gli agenti, le agenzie promozionali e/o pubblicitarie dello Sponsor non sono ammessi. Le applicazioni saranno ritenute valide soltanto se coinvolgono cuscinetti in plastica o in compound plastici e se se ne ha prova significativa dell'esistenza.

3. Come vincere: Una giuria selezionata dallo Sponsor valuterà tutte le domande regolarmente pervenute. I partecipanti devono attenersi a tutte le decisioni dello Sponsor e dei giudici, che saranno definitive, vincolanti e inappellabili riguardo a tutte le decisioni concernente il concorso. La giuria valuterà tutte le applicazioni regolarmente pervenute e selezionerà le tre applicazioni ritenute più creative e ingeniose e comunque meritevoli di essere premiate.

4. Premi: Il premio per il primo classificato è composto da € 4.000 in contanti, un attestato di riconoscimento e una statuetta manus d'oro. Il premio per il secondo classificato è composto da € 2.500 in contanti, un attestato di riconoscimento e una statuetta manus d'argento. Il premio per il terzo classificato è composto da € 1.000 in contanti, un certificato di riconoscimento e una statuetta manus di bronzo.
Tutti i premi reclamati correttamente saranno assegnati. Tutti i vincitori sono tenuti a fornire esatte e complete generalità proprie, l'indicazione della ditta per la quale eventualmente operano ed ogni altra informazione e dettaglio richiesti dalla Igus in ordine al prodotto/applicazione presentata.

5. Notifica della vincita: i vincitori saranno avvisati telefonicamente o tramite posta elettronica

6. Annuncio del vincitore: Gli annunci e la lista dei vincitori saranno pubblicati sul sito ufficiale manus (www.manus.igus.it). I nomi dei vincitori saranno fornibili inviando una busta timbrata con indirizzo a: manus, c/o igus srl Via delle Rovedine, 4 I-23899 Robbiate (Lecco).

7. Condizioni di partecipazione: I partecipanti acconsentono a sottoporsi alle presenti regole e a tutte le decisioni dei giudici del concorso, le cui decisioni devono fin d'ora ritenersi definitive e inappellabili. Partecipando al concorso, ogni partecipante garantisce allo sponsor, ai relativi agenti e/o altri che lavorano a loro favore il diritto di pubblicare (in stampa o con mezzi electronici/Internet) i loro dati applicativi, le fotografie o illustrazioni fornite. Accettando un premio, il vincitore garantisce allo sponsor, ai relativi agenti e/o altri che lavorano a loro favore il diritto di fotografare il vincitore, usare il nome, la fotografia ed il luogo di lavoro/residenza per la pubblicità e marketing a discrezione dello sponsor senza alcun compenso o pagamento di sorta. I diritti di pubblicazione qui descritti si riferiscono soltanto ai materiali presentati per il concorso in oggetto. Accettando un premio, il vincitore inoltre acconsente a liberare lo sponsor e la relativa pubblicità, le agenzie promozionali o giudicanti da tutta la responsabilità, i reclami o azioni di qualunque genere per danni e/o perdite alle persone e alla proprietà che possono derivare anche indirettamente in relazione alla ricevuta, alla proprietà o all'uso del premio. Eventuali tasse sui premi sono di competenza dei vincitori che si impegnano a rilasciare regolare documentazione fiscale entro 10 giorni dall'avvenuto ricevimento e a corrispondere eventuali oneri di legge (ritenuta d'acconto se dovuta, ecc…). I premi verranno consegnati personalmente ai vincitori in occasione della cerimonia che si terrà il giorno indicato al punto 4; l'assenza del vincitore alla cerimonia di premiazione, se non giustificata da gravi motivi la cui valutazione è rimessa insidacabilmente al giudizio della giuria, comporterà la perdita del diritto all'assegnazione del premio. Tutti i premi che lo sponsor non può assegnare saranno restituiti allo sponsor. Tutto quanto allegato al modulo di iscrizione, ivi comprese le fotografie, le descrizioni e i campioni delle applicazioni rimarranno in proprietà dello sponsor e non saranno riconosciute o restituite.
Lo sponsor ed i relativi agenti non sono responsabili delle disfunzioni tecniche, dell'hardware, del software o del telefono, delle comunicazioni elettroniche guastate, errate, incomplete, inesatte, disturbate o in ritardo inviate dal mittente, o di qualsiasi apparecchiatura e/o della programmazione connessa che possa limitare l'elaborazione delle entrate in questo concorso.
Se per qualunque motivo il concorso non potrà essere condotto come descritto da queste regole, lo sponsor avrà il diritto, a sua discrezione, di annullare, terminare, modificare o sospendere il concorso. Se il concorso viene terminato per le difficoltà tecniche prima della relativa data di scadenza, l'avviso sarà riportato sul sito http://www.manus.igus.it.


   "igus", "Chainflex", "Easy Chain", "E-Chain", "E-Chain System", "E-Ketten", "E-KettenSysteme", "Energy Chain", "Energy Chain Systems", "Flizz", "manus", "ReadyChain", "Triflex", "TwisterChain", "DryLin", "iglidur", "igubal" e "Polysorb" sono marchi registrati nella Repubblica Federale Tedesca e dove richiesto anche a livello internazionale.